Empuñadura Confort Mini AX

Referencia: AX 2537500

La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre. Ejecución KESO/KABA preparados para cilindros medios.

Referencia:
AX 2537500
Ejecución
preparada para el sistema de cierre KESO/KABA
Descripción producto
La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre. Preparado para el montaje de cilindros medios y bombines de cierre (según DIN 18 252). Ejecución ASSA y KESO/KABA preparados para cilindros medios.
Material
Cinc fundido a presión
Plástico
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Cierre
Ejecución cierre: Preparado para cilindros medios KESO/KABA hasta una longitud total de 42,5 mm y un Ø de 22 mm
Adecuado para tipo de armario
AX con aldabilla chapa de acero
AX IT con cierre de aldabilla
KX E-Box
Puerta parcial VX
Pupitre compacto CX
Parte superior CX
Parte central de pupitre CX
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,26 kg
Peso bruto
0,268 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177938380
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Descripción producto
AX Empuñadura Confort Mini¡ para AX/KX con cierre de aldabilla, KESO/KABA
Documentos
Info sheet
Instrucciones