Material de fijación para cintas y trenzas planas de puesta a tierra

Referencia: SZ 2559000

Para la fijación de cintas y trenzas planas de puesta a tierra.

Referencia:
SZ 2559000
Descripción producto
Para la fijación de cintas y trenzas planas de puesta a tierra.
Posibilidades de montaje
Al perfil horizontal y vertical del armario VX
Al perfil horizontal del armario TS
Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
Al chasis de sistema 23 x 64 mm
A chasis de montaje 23 x 64 mm
A sistemas de guías PS
Chapas de entrada de cables
Observación
Para el montaje al perfil de armario TS SE horizontal se precisan tuercas enjauladas o de enclavamiento
Dimensiones
Rosca: M8
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,24 kg
Peso bruto
0,297 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177027770
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ TORNILLO FIJACION P/TIERRA M8 - 10P.
Documentos
Info sheet