Romper el plástico de los pretaladros para prensaestopas. Escotaduras rectangulares adicionales y marcos de refuerzo permiten el montaje directo del paso de cables modular.
- Referencia:
- SZ 2562200
- Descripción producto
- Romper el plástico de los pretaladros para prensaestopas. Escotaduras rectangulares adicionales y marcos de refuerzo permiten el montaje directo del paso de cables modular.
- Material
- Plástico según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 escotadura rectangular aloja 10 elementos obturadores pequeños
- Number of rectangular cutouts
- 3
- Observación
- Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
- Número de pretaladros métricos
- 3 x M12
2 x M16
3 x M20
3 x M25
2 x M32 - Dimensiones
- Anchura: 339 mm
Profundidad: 149 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: AX
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 2
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...80 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66 con montaje adecuado
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,3 kg
- Peso bruto
- 0,332 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177938403
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
- SZ Placas de entrada de cables plásticas, para AX, para para paso de cables modular, pretaladradas, An.Pr.: 339x149 mm, para placas de entrada de cables tamaño 2
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA
- Documentos
- Info sheet
- Instrucciones
- Otras informaciones