Placa de entrada de cables plástica con membranas, para AX

Referencia: SZ 2562300

Perforar el plástico con un punzón y pasar el cable.

Referencia:
SZ 2562300
Descripción producto
Perforar el plástico y pasar el cable.
Material
Plástico según UL 94-V0
Color
Semejante RAL 7035
Observación
Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Dimensiones
Anchura: 339 mm
Profundidad: 149 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Placa de entrada de cables
Tamaño: 2
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66 con montaje adecuado
Tipo de comunicación según 508A
Type 1
Type 12
Número de entradas de cables y Ø (mm) min./máx.
24 x 5-11
44 x 10-15
6 x 15-25
2 x 19-34
2 x 26-54
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,495 kg
Peso bruto
0,5 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177935716
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
SZ Placas de entrada de cables plásticas, para AX, con membranas, An.Pr.: 339x149 mm, para placas de entrada de cables tamaño 2
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Info sheet