Placa de entrada de cables plástica modular con pretaladros métricos, para AX

Referencia: SZ 2564200

Romper el plástico de los pretaladros para prensaestopas. Escotaduras rectangulares adicionales y marcos de refuerzo permiten el montaje directo del paso de cables modular.

Referencia:
SZ 2564200
Descripción producto
Romper el plástico de los pretaladros para prensaestopas. Escotaduras rectangulares adicionales y marcos de refuerzo permiten el montaje directo del paso de cables modular.
Material
Plástico según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 escotadura rectangular aloja 10 elementos obturadores pequeños
Number of rectangular cutouts
6
Observación
Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Número de pretaladros métricos
5 x M12
4 x M16
6 x M20
5 x M25
1 x M32
1 x M40
Dimensiones
Anchura: 534 mm
Profundidad: 149 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Placa de entrada de cables
Tamaño: 4
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...80 °C
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66 con montaje adecuado
Tipo de comunicación según 508A
Type 1
Type 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,54 kg
Peso bruto
0,573 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177938427
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
SZ Placas de entrada de cables plásticas, para AX, para para paso de cables modular, pretaladradas, An.Pr.: 534x149 mm, para placas de entrada de cables tamaño 4
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Otras informaciones