Perforar el plástico con un punzón y pasar el cable.
- Referencia:
- SZ 2564300
- Descripción producto
- Perforar el plástico y pasar el cable.
- Material
- Plástico según UL 94-V0
- Color
- Semejante RAL 7035
- Observación
- Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
- Dimensiones
- Anchura: 534 mm
Profundidad: 149 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: AX
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 4
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66 con montaje adecuado
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Número de entradas de cables y Ø (mm) min./máx.
- 28 x 5-11
- 48 x 10-15
- 8 x 15-25
- 2 x 19-34
- 2 x 26-35
- 2 x 26-54
- 1 x 50-110
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,7 kg
- Peso bruto
- 0,736 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177935723
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
- SZ Placas de entrada de cables plásticas, para AX, con membranas, An.Pr.: 534x149 mm, para placas de entrada de cables tamaño 4
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA
- Documentos
- Info sheet