Para crear una unión de puesta tierra segura con un perfecto establecimiento de contacto: con terminales M6 y M8 adecuados para los tornillos de puesta tierra, optimización de longitud y preparado para montaje.
- Referencia:
- SZ 2565050
- Descripción producto
- Para el montaje de una puesta a tierra segura con un contacto perfecto.
- Ventajas
- Con terminales circulares en M6 y M8 adecuados a los tornillos de puesta a tierra
- Con longitud optimizada y listos para el montaje
- Sección
- 10 mm²
- Conexión
- M6 – M6
- Posibilidades de montaje
- Posibilidades de conexión KX: puerta/tapa M6, caja M6, placa de montaje M6
- Observación
- Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente.
- Dimensiones
- Longitud: 350 mm
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,2 kg
- Peso bruto
- 0,207 kg
- Código arancelario
- 85444290
- EAN
- 4028177950177
- ETIM 9
- EC002809
- ETIM 8
- EC002809
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Descripción producto
- SZ Cintas de puesta a tierra, L: 350 mm, Conexión: M6-M6, sección 10 mm²
- Documentos
- Info sheet