Cintas de puesta a tierra

Referencia: SZ 2565100

Para crear una unión de puesta tierra segura con un perfecto establecimiento de contacto: con terminales M6 y M8 adecuados para los tornillos de puesta tierra, optimización de longitud y preparado para montaje.

Referencia:
SZ 2565100
Descripción producto
Para el montaje de una puesta a tierra segura con un contacto perfecto.
Ventajas
Con terminales circulares en M6 y M8 adecuados a los tornillos de puesta a tierra
Con longitud optimizada y listos para el montaje
Sección
10 mm²
Conexión
M6 – M6
Posibilidades de montaje
Posibilidades de conexión KX: puerta/tapa M6, caja M6, placa de montaje M6
Observación
Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente.
Dimensiones
Longitud: 200 mm
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,135 kg
Peso bruto
0,138 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177319325
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Descripción producto
SZ CINTA PUESTA TIERRA 200mm/10mm² - 5P. M6-M6