Cintas de puesta a tierra

Referencia: SZ 2565120

Para crear una unión de puesta tierra segura con un perfecto establecimiento de contacto: con terminales M6 y M8 adecuados para los tornillos de puesta tierra, optimización de longitud y preparado para montaje.

Referencia:
SZ 2565120
Descripción producto
Para el montaje de una puesta a tierra segura con un contacto perfecto.
Ventajas
Con terminales circulares en M6 y M8 adecuados a los tornillos de puesta a tierra
Con longitud optimizada y listos para el montaje
Sección
10 mm²
Conexión
M8 – M8
Posibilidades de montaje
Posibilidades de conexión AX: puerta/tapa M8, caja M8, placa de montaje M8
Posibilidades de conexión VX: puerta/tapa M8, caja M8, placa de montaje M8, lateral M8, entrada de cables M8
Observación
Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente.
Dimensiones
Longitud: 300 mm
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,18 kg
Peso bruto
0,184 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177319349
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Descripción producto
SZ CINTA PUESTA TIERRA 300mm/10mm² - 5P. M8-M8