Placa de entrada de cables plástica con membranas, para AX

Referencia: SZ 2565300

Perforar el plástico con un punzón y pasar el cable.

Referencia:
SZ 2565300
Descripción producto
Perforar el plástico y pasar el cable.
Material
Plástico según UL 94-V0
Color
Semejante RAL 7035
Observación
Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Dimensiones
Anchura: 301 mm
Profundidad: 221 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Placa de entrada de cables
Tamaño: 5
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66 con montaje adecuado
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Número de entradas de cables y Ø (mm) min./máx.
30 x 5-11
40 x 10-15
5 x 15-25
2 x 19-34
2 x 26-54
1 x 50-110
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,585 kg
Peso bruto
0,59 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177935730
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
SZ Placas de entrada de cables plásticas, para AX, con membranas, An.Pr.: 301x221 mm, para placas de entrada de cables tamaño 5
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Info sheet