La placa de entrada de cables partida facilita el montaje al armario y ofrece diferentes opciones de montaje. Para una sencilla entrada de cables con o sin conector en el armario. Los taladros especiales en la placa de entrada de cables garantizan una compensación automática de potencial durante el atornillado. Los bulones, bornes o cables de puesta a tierra ya no son necesarios.
- Referencia:
- SZ 2565450
- Ejecución
- dos piezas
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
- Para el montaje en anchura de armario >760 mm se precisan 2 UE
- Dimensiones
- Anchura: 301 mm
Profundidad: 221 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: AX
- Adecuados para referencia
- 1037.000
- 1055.000
- 1073.000
- 1180.000
- 1280.000
- 1338.000
- 1181.000
- 1281.000
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 5
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,95 kg
- Peso bruto
- 1,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73079100
- EAN
- 4028177973152
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
- SZ Placa de entrada de cables metálica de dos piezas, para AX con perfil de estanqueidad elástico, An.Pr.: 301x221 mm, para placas de entrada de cables tamaño 5
- Documentos
- Instrucciones