Placa de entrada de cables de dos piezas con perfil de estanqueidad elástico para AX

Referencia: SZ 2566450

La placa de entrada de cables partida facilita el montaje al armario y ofrece diferentes opciones de montaje. Para una sencilla entrada de cables con o sin conector en el armario. Los taladros especiales en la placa de entrada de cables garantizan una compensación automática de potencial durante el atornillado. Los bulones, bornes o cables de puesta a tierra ya no son necesarios.

Referencia:
SZ 2566450
Ejecución
dos piezas
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Para el montaje en anchura de armario >760 mm se precisan 2 UE
Dimensiones
Anchura: 401 mm
Profundidad: 221 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Adecuados para referencia
1110.000
1114.000
1130.000
1213.000
1350.000
1115.000
1214.000
Placa de entrada de cables
Tamaño: 6
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,3 kg
Peso bruto
1,36 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73079100
EAN
4028177973138
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
SZ Placa de entrada de cables metálica de dos piezas, para AX con perfil de estanqueidad elástico, An.Pr.: 401x221 mm, para placas de entrada de cables tamaño 6
Documentos
Instrucciones