Para crear una unión de puesta tierra segura con un perfecto establecimiento de contacto: con terminales M6 y M8 adecuados para los tornillos de puesta tierra, optimización de longitud y preparado para montaje.
- Referencia:
- SZ 2568000
- Descripción producto
- Para el montaje de una puesta a tierra segura con un contacto perfecto.
- Ventajas
- Con terminales circulares en M6 y M8 adecuados a los tornillos de puesta a tierra
- Con longitud optimizada y listos para el montaje
- Sección
- 16 mm²
- Conexión
- M8 – M8
- Posibilidades de montaje
- Posibilidades de conexión AX: puerta/tapa M8, caja M8, placa de montaje M8
- Posibilidades de conexión VX: puerta/tapa M8, caja M8, placa de montaje M8, lateral M8, entrada de cables M8
- Observación
- Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente.
- Dimensiones
- Longitud: 300 mm
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,27 kg
- Peso bruto
- 0,275 kg
- Código arancelario
- 85444290
- EAN
- 4028177027954
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Descripción producto
- SZ CINTA PUESTA TIERRA 300mm/16mm² - 5P. M8-M8