Material de fijación para cintas y trenzas planas de puesta a tierra

Referencia: SZ 2570000

Para la fijación de cintas y trenzas planas de puesta a tierra.

Referencia:
SZ 2570000
Descripción producto
Para la fijación de cintas y trenzas planas de puesta a tierra.
Posibilidades de montaje
Al perfil horizontal y vertical del armario VX
Al perfil horizontal del armario TS
Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
Al chasis de sistema 23 x 64 mm
A chasis de montaje 23 x 64 mm
A sistemas de guías PS
Chapas de entrada de cables
Observación
Para el montaje al perfil de armario TS SE horizontal se precisan tuercas enjauladas o de enclavamiento
Dimensiones
Rosca: M6
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,1 kg
Peso bruto
0,13 kg
Código arancelario
73182900
EAN
4028177027992
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ TORNILLO FIJACION P/TIERRA M6, 10 jgs