Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador.
- Referencia:
- AX 2572100
- Descripción producto
- Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Observación
- Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
- Número de pretaladros métricos
- 6 x M16
4 x M20
10 x M25
2 x M32
2 x M40 - Dimensiones
- Anchura: 339 mm
Profundidad: 149 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: AX
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 2
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66 con montaje adecuado
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,6 kg
- Peso bruto
- 0,605 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73079100
- EAN
- 4028177925236
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
- SZ Placa de entrada de cables metálica, para AX, con pretaladros métricos, An.Pr.: 339x149 mm, para placas de entrada de cables tamaño 2
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA