Placa de entrada de cables metálica con pretaladros métricos, para AX

Referencia: AX 2573100

Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador.

Referencia:
AX 2573100
Descripción producto
Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Observación
Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Número de pretaladros métricos
4 x M12
4 x M16
7 x M20
15 x M25
2 x M32
2 x M40
Dimensiones
Anchura: 447 mm
Profundidad: 149 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Placa de entrada de cables
Tamaño: 3
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66 con montaje adecuado
Tipo de comunicación según 508A
Type 1
Type 12K
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,81 kg
Peso bruto
0,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73079100
EAN
4028177925205
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
SZ Placa de entrada de cables metálica, para AX, con pretaladros métricos, An.Pr.: 447x149 mm, para placas de entrada de cables tamaño 3
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Info sheet
Otras informaciones