Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador.
- Referencia:
- AX 2574100
- Descripción producto
- Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Observación
- Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
- Número de pretaladros métricos
- 1 x M12
6 x M16
8 x M20
11 x M25
6 x M32
4 x M40 - Dimensiones
- Anchura: 534 mm
Profundidad: 149 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: AX
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 4
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66 con montaje adecuado
- Tipo de comunicación según 508A
- Type 1
- Type 12K
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,98 kg
- Peso bruto
- 0,98 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73079100
- EAN
- 4028177925212
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
- SZ Placa de entrada de cables metálica, para AX, con pretaladros métricos, An.Pr.: 534x149 mm, para placas de entrada de cables tamaño 4
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA