Alternativa al bombín de cierre estándar con o sin cilindro de cierre. Uso según las listas de materiales específicos del proyecto de cada marca.
- Referencia:
- SZ 2577000
- Ejecución
- A
- Descripción producto
- Alternativa al bombín de cierre estándar con o sin cilindro de seguridad.
- Material
- Caja de poliamida reforzado con fibra de vidrio
Pieza de cierre: plástico
Junta: poliuretano
Pieza de apriete: chapa de acero, galvanizada - Color
- RAL 9011
- Unidad de envase
- Se suministra con dos llaves
Maneta de plástico
Junta
Pieza de apriete
Pieza de cierre AX
Pieza de cierre KX
Tornillo de fijación - Observación
- Otros cierres bajo demanda.
- Cierre
- Bombín de cierre: con cierre nº 3524 E
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,08 kg
- Peso bruto
- 0,094 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177952416
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
- SZ plastic handle for AX and KX, with cylinder insert, lock no. 3524 E
- Documentos
- Info sheet