Alternativa al bombín de cierre estándar con o sin cilindro de cierre. Uso según las listas de materiales específicos del proyecto de cada marca.
- Referencia:
- SZ 2577010
- Ejecución
- A
- Descripción producto
- Alternativa al bombín de cierre estándar con o sin cilindro de seguridad.
- Material
- Caja de poliamida reforzado con fibra de vidrio
Pieza de cierre: plástico
Junta: poliuretano
Pieza de apriete: chapa de acero, galvanizada - Color
- RAL 9011
- Unidad de envase
- Se suministra sin llave
Maneta de plástico
Junta
Pieza de apriete
Pieza de cierre AX
Pieza de cierre KX
Tornillo de fijación - Observación
- Otros cierres bajo demanda.
- Observación referente a la referencia
- Para extraer la llave de un cierre E1, este debe estar cerrado. Esto significa que solo se puede utilizar una maneta de plástico 2577.010 por armario. Si se precisa una segunda aldabilla puede utilizarse la maneta de plástico 2533.100 sin cierre.
- Cierre
- Bombín de cierre: Cierre E1
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,111 kg
- Peso bruto
- 0,111 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177952423
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
- SZ plastic handle for AX and KX, with lock insert E1
- Documentos
- Info sheet