Para una fijación cómoda y segura a postes redondos o cuadrados.
- Referencia:
- AX 2584100
- Descripción producto
- Para una fijación cómoda y segura a postes redondos o cuadrados.
- Datos técnicos
- Para postes de diámetro: Ø de 40 hasta 170 mm
- Para postes de medida: ◻ de 50 a 150 mm
- Material
- Guías perfil, perfil de estanqueidad: chapa de acero
Brida de fleje: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) - Superficie
- Guía perfil, perfil de estanqueidad: cinc-níquel galvanizado con pasivado
- Unidad de envase
- 2 guías perfil, 600 mm de longitud
4 piezas de apriete
2 bridas de fleje
4 escuadras metálicas
4 tornillos M10 autorroscantes para montaje al armario - Observación
- Adecuado solo para cajas con una anchura de hasta 600 mm.
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
KX
AX de plástico
AX IT
Armarios murales CS
Cerramiento AX para exteriores
AE
KL
EB
Caja mural AX, 3 piezas - Tipo de comunicación según 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,88 kg
- Peso bruto
- 1,96 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177940598
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- AX Fijación a postes
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA