Ventanas para AX

Referencia: FT 2731010

Para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.

Referencia:
FT 2731010
Ejecución
Perfil 30
Descripción producto
Para montaje a armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.
Material
Marco: Aluminio, anodizado natural
Cristal: cristal acrílico
Unidad de envase
Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54
Adecuados para referencia
1010.000
1054.000
1060.000
1360.000
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Anchura: = 600 mm
Altura: = 600 mm
Dimensiones
Anchura: 597 mm
Altura: 597 mm
Profundidad: 36 mm
Superficie libre
Anchura ventana visualización: 537 mm
Altura ventana visualización: 537 mm
Prof. montaje para componentes (máx.)
32 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,236 kg
Peso bruto
3,48 kg
Código arancelario
76101000
EAN
4028177938472
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
FT Ventana transparente, An.Al.Pr.: 597x597x36 mm, para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies
Documentos
Instrucciones