Para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.
- Referencia:
- FT 2733010
- Ejecución
- Perfil 30
- Descripción producto
- Para montaje a armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.
- Material
- Marco: Aluminio, anodizado natural
Cristal: cristal acrílico - Unidad de envase
- Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54
- Adecuados para referencia
- 1050.000
- 1350.000
- 1007.000
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
Anchura: = 500 mm
Altura: = 500 mm - Dimensiones
- Anchura: 497 mm
Altura: 497 mm
Profundidad: 36 mm - Superficie libre
- Anchura ventana visualización: 437 mm
Altura ventana visualización: 437 mm - Prof. montaje para componentes (máx.)
- 32 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,68 kg
- Peso bruto
- 2,88 kg
- Código arancelario
- 76101000
- EAN
- 4028177938496
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
- FT Ventana transparente, An.Al.Pr.: 497x497x36 mm, para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies
- Documentos
- Instrucciones