Panel de mando para AX

Referencia: AX 2742010

Para montaje en el armario AX en lugar de la puerta y en superficies. Construcción del marco con uniones angulares interiores, placa de aluminio de 3 mm de grosor, fijada por la parte interior.

Referencia:
AX 2742010
Descripción producto
Para montaje en el armario AX en lugar de la puerta y en superficies. Construcción del marco con uniones angulares interiores, placa de aluminio de 3 mm de grosor, fijada por la parte interior.
Material
Aluminio, anodizado natural
Unidad de envase
Marco de aluminio
Panel
Bisagras
Soportes
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54
Adecuados para referencia
1006.000
1303.000
1380.000
Observación
En el montaje en lugar de la puerta se precisa el cierre de aldabilla
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Anchura: = 380 mm
Altura: = 380 mm
Dimensiones
Anchura: 377 mm
Altura: 377 mm
Profundidad: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Anchura: 323 mm
Altura: 323 mm
Superficie de montaje
Anchura: 307 mm
Altura: 307 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,52 kg
Peso bruto
2,54 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177938526
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
FT Panel de mando, An.Al.Pr.: 377x377x36 mm, para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Otras informaciones