Panel de mando para AX

Referencia: AX 2743010

Para montaje en el armario AX en lugar de la puerta y en superficies. Construcción del marco con uniones angulares interiores, placa de aluminio de 3 mm de grosor, fijada por la parte interior.

Referencia:
AX 2743010
Descripción producto
Para montaje en el armario AX en lugar de la puerta y en superficies. Construcción del marco con uniones angulares interiores, placa de aluminio de 3 mm de grosor, fijada por la parte interior.
Material
Aluminio, anodizado natural
Unidad de envase
Marco de aluminio
Panel
Bisagras
Soportes
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54
Adecuados para referencia
1008.000
1038.000
1338.000
Observación
En el montaje en lugar de la puerta se precisa el cierre de aldabilla
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Anchura: = 380 mm
Altura: = 600 mm
Dimensiones
Anchura: 377 mm
Altura: 597 mm
Profundidad: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Anchura: 323 mm
Altura: 543 mm
Superficie de montaje
Anchura: 307 mm
Altura: 527 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,22 kg
Peso bruto
3,44 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177938533
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
FT Panel de mando, An.Al.Pr.: 377x597x36 mm, para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Otras informaciones