Para montaje en el armario AX en lugar de la puerta y en superficies. Construcción del marco con uniones angulares interiores, placa de aluminio de 3 mm de grosor, fijada por la parte interior.
- Referencia:
- AX 2744010
- Descripción producto
- Para montaje en el armario AX en lugar de la puerta y en superficies. Construcción del marco con uniones angulares interiores, placa de aluminio de 3 mm de grosor, fijada por la parte interior.
- Material
- Aluminio, anodizado natural
- Unidad de envase
- Marco de aluminio
Panel
Bisagras
Soportes - Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54
- Adecuados para referencia
- 1009.000
- 1039.000
- 1339.000
- Observación
- En el montaje en lugar de la puerta se precisa el cierre de aldabilla
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
Anchura: = 600 mm
Altura: = 380 mm - Dimensiones
- Anchura: 597 mm
Altura: 377 mm
Profundidad: 36 mm - Dimensions of aluminium plate
- Anchura: 543 mm
Altura: 323 mm - Superficie de montaje
- Anchura: 527 mm
Altura: 307 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,131 kg
- Peso bruto
- 3,331 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177938540
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
- FT Panel de mando, An.Al.Pr.: 597x377x36 mm, para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies
- Documentos
- Info sheet
- Instrucciones
- Otras informaciones