Panel de mando para AX

Referencia: AX 2746010

Para montaje en el armario AX en lugar de la puerta y en superficies. Construcción del marco con uniones angulares interiores, placa de aluminio de 3 mm de grosor, fijada por la parte interior.

Referencia:
AX 2746010
Descripción producto
Para montaje en el armario AX en lugar de la puerta y en superficies. Construcción del marco con uniones angulares interiores, placa de aluminio de 3 mm de grosor, fijada por la parte interior.
Material
Aluminio, anodizado natural
Unidad de envase
Marco de aluminio
Panel
Bisagras
Soportes
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54
Adecuados para referencia
1010.000
1054000
1060.000
1304.000
1360.000
Observación
En el montaje en lugar de la puerta se precisa el cierre de aldabilla
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Anchura: = 600 mm
Altura: = 600 mm
Dimensiones
Anchura: 597 mm
Altura: 597 mm
Profundidad: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Anchura: 543 mm
Altura: 543 mm
Superficie de montaje
Anchura: 527 mm
Altura: 527 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,7 kg
Peso bruto
4,72 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177938564
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
FT Panel de mando, An.Al.Pr.: 597x597x36 mm , para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Otras informaciones