Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 200 mm para AX

Referencia: AX 2820082

Cantonera con gran abertura para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta plástica angular.

Referencia:
AX 2820082
Descripción producto
Cantonera con gran abertura para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta plástica angular.
Material
Cantonera de zócalo: chapa de acero
Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero
Cubierta angular: plástico
Color
RAL 9005
Unidad de envase
4 cantoneras de zócalo, 200 mm de altura
4 cubiertas angulares
1 pantalla de zócalo frontal/posterior, 200 mm
2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura
Incl. material de fijación
Observación
Para el cierre de una unidad de zócalo se precisan elementos de zócalo, laterales
Los componentes de la 1ª generación del sistema de zócalo no pueden combinarse con los componentes de la 2ª generación
Dimensiones
Altura: 200 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Anchura: = 800 mm
Tipo de comunicación según 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
8,6 kg
Peso bruto
8,9 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177942639
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
AX Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás, Al.: 200 mm, para An.: 800 mm
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle