Pantallas de zócalo laterales, 100 mm para AX

Referencia: AX 2820310

Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm.

Referencia:
AX 2820310
Descripción producto
Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
Los componentes de la 1ª generación del sistema de zócalo no pueden combinarse con los componentes de la 2ª generación
Dimensiones
Altura: 100 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Profundidad: = 300 mm
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,66 kg
Peso bruto
0,667 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177942554
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
AX Pantallas de zócalo, laterales, Al.: 100 mm, para Pr.: 300 mm
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle