Las pantallas del zócalo en la parte delantera y trasera proporcionan una amplia apertura para un acceso óptimo a la conexión de tornillos y una entrada sencilla de cables.
- Referencia:
- AX 2830081
- Descripción producto
- Las pantallas del zócalo en la parte delantera y trasera proporcionan una amplia apertura para un acceso óptimo a la conexión de tornillos y una entrada sencilla de cables.
- Material
- Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- 2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura
- Observación
- Para el cierre de una unidad de zócalo se precisan elementos de zócalo, laterales
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
Anchura: = 800 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,88 kg
- Peso bruto
- 1,99 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177037380
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- AX Pantalla de zócalo delante y detrás, Al. 100 mm, para An. 800 mm
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA
- Documentos
- Instrucciones
- Fichas técnicas
- Técnica en detalle