Pantallas de zócalo, delante y detrás para AX

Referencia: AX 2830082

Las pantallas del zócalo en la parte delantera y trasera proporcionan una amplia apertura para un acceso óptimo a la conexión de tornillos y una entrada sencilla de cables.

Referencia:
AX 2830082
Descripción producto
Las pantallas del zócalo en la parte delantera y trasera proporcionan una amplia apertura para un acceso óptimo a la conexión de tornillos y una entrada sencilla de cables.
Material
Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero
Color
RAL 9005
Unidad de envase
1 pantalla de zócalo frontal/posterior, 200 mm
2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura
Observación
Para el cierre de una unidad de zócalo se precisan elementos de zócalo, laterales
Dimensiones
Altura: 200 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
3,6 kg
Peso bruto
3,746 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177037458
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
AX Pantalla de zócalo delante y detrás, Al. 200 mm, para An. 800 mm
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle