Componente de zócalo para montaje en profundidad y para estabilizar el zócalo.
- Referencia:
- AX 2830310
- Descripción producto
- Componente de zócalo para montaje en profundidad y para estabilizar el zócalo.
- Material
- Elementos de zócalo: chapa de acero
Cubiertas: plástico - Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- 2 elementos de zócalo
2 tapas
Incl. material de fijación - Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
Profundidad: = 300 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,96 kg
- Peso bruto
- 2,065 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177037625
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- AX Elemento de zócalo lateral, Al.: 100 mm, para Pr.: 300 mm
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA
- Documentos
- Instrucciones
- Fichas técnicas
- Técnica en detalle