Perfiles cubierta para barras

Referencia: SV 3092000

Cubrimiento total de las barras. Pueden cortarse a la long. deseada.

Referencia:
SV 3092000
Descripción producto
Protección contra contactos cubriendo las barras colectoras.
Material
PVC duro modificado al calor
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Adecuado para barras colectoras
Barra E-Cu
Adecuado para barras colectoras
12 x 5 - 30 x 10 mm
Dimensiones
Longitud: 1.000 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
4,25 kg
Peso bruto
4,34 kg
Código arancelario
85472000
EAN
4028177036383
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descripción producto
SV CUBRE BARRAS COLECTORAS 12X5-30X10MM 10 uds.
Fichas técnicas
Técnica en detalle