Ventilador para interior del armario

Referencia: SK 3108024

Para evitar congestiones térmicas dentro del armario y para reforzar la conducción del aire de los componentes activos de climatización.

Referencia:
SK 3108024
Descripción producto
Este ventilador para interior del armario evita la formación de focos de calor y refuerza la conducción del aire de los componentes activos de climatización instalados en el armario. Ajustable en dos ejes. Fijación al perfil del bastidor. Posibilidad de conexión en casacada de varios ventiladores mediante la regleta rápida de bornes.
Unidad de envase
Unidad completa a punto de conexión conventilador axial
Bastidor
Material de fijación
Tensión de servicio
24 V (c.c.)
Potencia nominal Pel
Para c.c.: 3,5 W
Intensidad máx.
Para c.c.: 0,15 A
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,8 kg
Peso bruto
0,978 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177220508
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK VENTILADOR P/INTERIOR 24V, 50/60HZ, 170-200MUE/H
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle