Especialmente apto para el control de ventiladores, resistencias calefactoras e intercambiadores de calor, pero también como dispositivo de alarma para el control de la temperatura interior del armario.
- Referencia:
- SK 3110000
- Descripción producto
- Especialmente apto para el control de ventiladores, resistencias calefactoras e intercambiadores de calor, pero también como dispositivo de alarma para el control de la temperatura interior del armario.
- Ventajas
- Sistema rápido de conexión, con regleta de bornes de conexión roscada desde el exterior.
- Montaje flexible sobre carril soporte de 35 mm según EN 50 022 vertical u horizontal, así como fijación a presión en el perfil de armario o sobre la placa de montaje mediante adaptador adjunto
- Datos técnicos
- Regulador bimetálico como órgano sensible a las temperaturas con realimentación térmica
- Características del contacto: Contacto conmutado de un polo de ruptura brusca
- Carga de contacto admisible: Cl. 5 – 3 (calefactor): c.a. 10 (4) A (carga inductiva en cos φ = 0,6)/Cl. 5 – 4 (refrigerar): c.a. 5 (4) A (carga inductiva en cos φ = 0,6)/c.c.= máx. 30 W
- Histéresis: aprox. 1 K ± 0,8 K
- Color
- RAL 7035
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Dimensiones
- Anchura: 71 mm
Altura: 71 mm
Profundidad: 33,5 mm - Campo de regulación
- 5 °C...60 °C
- Tensión de servicio
- 24 V - 230 V, 1~
- 24 V - 60 V (c.c.)
- Peso neto
- 0,095 kg
- Peso bruto
- 0,12 kg
- Código arancelario
- 90321020
- EAN
- 4028177036598
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Descripción producto
- SK TERMOSTATO 5-55° 230V/24V
- Documentos
- Instrucciones