Para montaje a la puerta o pared del armario.
- Referencia:
- SK 3114200
- Descripción producto
- Para montaje a la puerta o pared del armario.
- Datos técnicos
- Indicación de 7 segmentos de tres cifras
- Conmutable de ºC/ºF
- Cable para sonda NTC de 1.800 mm de longitud
- Dos salidas de relé como contacto conmutado y de trabajo (carga máx. de contacto 230 V, 6 A)
- Histéresis a elección
- Color
- RAL 7035
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...50 °C
- Campo de regulación
- 5 °C...55 °C
- Tensión de servicio
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (c.c.)
- Campo de temperatura de almacenaje
- -20 °C...70 °C
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54
- Peso neto
- 0,258 kg
- Peso bruto
- 0,259 kg
- Código arancelario
- 90321020
- EAN
- 4028177631434
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Descripción producto
- SK INDICADOR DIGITAL TEMPERATURA 100-230V,50/60HZ , 24-60V,DC
- Documentos
- Instrucciones