Regulación de la velocidad en función de la temperatura para reducir el ruido y ahorrar energía durante el servicio parcial.
- Referencia:
- SK 3120200
- Descripción producto
- Regulación de la velocidad en función de la temperatura para reducir el ruido y ahorrar energía durante el servicio parcial.
- Datos técnicos
- Montaje sobre carriles soporte de 35 mm EN 50 022
- Control de fase con microcontrolador
- Potencia máx. de los ventiladores 300 W o 2 A
- Unidad de envase
- Regulador de velocidad
Sensor NTC, long. 1,80 m - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Velocidad
- 100 %
- Observación
- Adecuado sólo para motores o aparellaje c.a. monofásico
- No adecuado para motores EC
- Dimensiones
- Anchura: 105 mm
Altura: 90,5 mm
Profundidad: 60,2 mm - Campo de regulación
- 20 °C...55 °C
- Tensión de servicio
- 100 V - 230 V
- Peso neto
- 0,359 kg
- Peso bruto
- 0,39 kg
- Código arancelario
- 90321020
- EAN
- 4028177631441
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Descripción producto
- SK REGULADOR VELOCIDAD VENTIL. 100-230 V 50/60HZ
- Documentos
- Instrucciones