El sistema de conexión SK-BUS permite la comunicación entre varios refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua con controlador e-Comfort. El montaje maestro-esclavo proporciona un óptimo resultado de funcionamiento en complejos sistemas de armarios ensamblables.
- Referencia:
- SK 3124100
- Descripción producto
- Con el sistema de conexión SK-BUS es posible conectar varios refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua con controlador e-Comfort entre sí. Montaje maestro-esclavo para complejos sistemas de armarios ensamblados con el fin de alcanzar un óptimo resultado de servicio.
- Datos técnicos
- Mediante la construcción maestro-esclavo puede realizarse una conexión/desconexión simultánea a través de un interruptor de puerta, una conexión/desconexión paralela a través del valor teórico de la temperatura, la indicación de averías
- Unidad de envase
- Cable interfaz apantallado de 3 m
Manual para la programación de los refrigeradores - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Observación
- nAn. = nK – 1
- nAn.: Cantidad de unidades a solicitar (Sistema BUS SK)
- nK: Cantidad de refrigeradores a conectar
- Peso neto
- 0,15 kg
- Peso bruto
- 0,221 kg
- Código arancelario
- 85444290
- EAN
- 4028177325494
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- SK CABLE MAESTRO-ESCLAVO P/ SISTEMA BUS
- Documentos
- Instrucciones