El adaptador, en combinación con el dispositivo interfaz IoT (3124.300), permite una vinculación inteligente de refrigeradores de la serie Blue e.
- Referencia:
- SK 3124310
- Descripción producto
- El adaptador, en combinación con el dispositivo interfaz IoT, permite una vinculación inteligente de refrigeradores de la serie Blue e.
- Ventajas
- La digitalización y la interconexión ofrecen grandes oportunidades a cualquier empresa. En combinación con el dispositivo interfaz IoT (3124.300) puede realizarse fácilmente la conexión de refrigeradores de la serie Blue e a entornos industriales 4.0, sin interferir en la lógica de automatización.
- Plug and run: la configuración y puesta en marcha del dispositivo interfaz IoT se realiza de forma rápida, cómoda y sin tareas de programación a través del servidor web integrado.
- Monitorización del estado de hasta 10 refrigeradores en conexión maestro/esclavo
- Material
- Plástico
Frontal: liso
Caja: estructurado - Color
- Frontal: RAL 9005
Caja: RAL 7035 - Unidad de envase
- Adaptador Blue e IoT
Manual de instalación y de mando abreviado
Ángulo de montaje
Accesorios de fijación
Sub-D a conector RJ11, longitud 150 mm
Clips de montaje para la fijación de guías omega - Interfaces
- 1 Modbus RTU
- 1 Interfaz refrigerador
- Adecuados para referencia
- 3303.5/6xx
- 3304.5/6xx
- 3305.5/6xx
- 3328.5/6xx
- 3329.5/6xx
- 3332.5/6xx
- 3361.5/6xx
- 3366.5/6xx
- 3377.5/6xx
- 3307.7xx
- 3310.7xx
- 3382.5/6xx
- 3359.5/6xx
- 3383.5/6xx
- 3273.500
- 3384.5/6xx
- 3385.5/6xx
- 3386.5/6xx
- 3387.5/6xx
- 9776.550
- Dimensiones
- Anchura: 80 mm
Altura: 30 mm
Profundidad: 40 mm - Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...55 °C
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 30
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,18 kg
- Peso bruto
- 0,2 kg
- Código arancelario
- 85176200
- EAN
- 4028177939059
- ETIM 9
- EC001099
- ETIM 8
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Descripción producto
- SK Adaptador Blue e IoT
- Explicaciones
- Declaración de conformidad
- Documentos
- Instrucciones