El adaptador ModBus, en combinación con la interfaz IoT (3124.300), permite una conexión en red inteligente de los ventiladores con filtro EC de la serie Blue e+.
- Referencia:
- SK 3124320
- Color
- RAL 9005
- Observación
- Por cada ventilador con filtro EC conectado se precisa un adaptador ModBus
- Longitud del cable: 100 mm
- Adecuados para referencia
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.90x
- 3245.8x0
- Dimensiones
- Anchura: 30 mm
Altura: 34 mm
Profundidad: 29 mm - Adecuado para
- Ventilador con filtro Blue e+
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,02 kg
- Peso bruto
- 0,024 kg
- Código arancelario
- 84149000
- EAN
- 4028177986053
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
- SK Adaptador ModBus para ventilador con filtro Blue e+ EC
- Documentos
- Info sheet