Sensor térmico para refrigeradores y chillers Blue e+

Referencia: SK 3124400

Sensor NTC para la regulación de refrigeradores Blue e+ según punto de medición individual dentro del armario (regulación según sensor externo) y según salida de aire frío del refrigerador dentro del armario (regulación según temperatura de expulsión). Aplicación en chillers: el regulador diferencial de temperatura se activará cuando sea necesario regular la temperatura del medio refrigerante, en función de la temperatura ambiente (positivo o negativo). Para ello debe posicionarse el sensor térmico cerca de la chiller Blue e+.

Referencia:
SK 3124400
Descripción producto
Sensor NTC para la regulación de refrigeradores Blue e+ según punto de medición individual dentro del armario (regulación según sensor externo) y según salida de aire frío del refrigerador dentro del armario (regulación según temperatura de expulsión). En el chiller: El regulador diferencial de temperatura se activará cuando sea necesario regular la temperatura del medio refrigerante, en función de la temperatura ambiente (positivo o negativo). Por ello debe posicionarse el sensor térmico cerca de la chiller Blue e+.
Unidad de envase
Sensor externo con cable de conexión (longitud 2,5 m)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,05 kg
Peso bruto
0,093 kg
Código arancelario
90269000
EAN
4028177801370
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27200208
Descripción producto
SK SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO Blue e+
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica