La nueva generación de ventiladores de techo es un sistema para todos los tamaños: únicamente se precisa una escotadura de montaje para todas las clases de potencia, ofrecen una alta eficiencia gracias a su conducción de aire con escasas pérdidas de presión y una innovadora fijación con borne permite alcanzar el elevado grado de protección IP54.
- Referencia:
- SK 3138000
- Ejecución
- Montaje en el techo
- Descripción producto
- Ventiladores de techo con elevado grado de protección y montaje flexible desde el interior o el exterior.
- Material
- Plástico ABS
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye filtro plisado
- Ventilador
- sin motor de ventilador
- Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 133 mm
Profundidad: 400 mm - Pr. de montaje
- 27,5 mm
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 258 mm
Profundidad escotadura: 258 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 21 sin estera filtrante
- IP 54 incl. filtro
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Observación
- Para aumentar el grado de protección a IP 55 puede utilizarse opcionalmente un filtro (ver accesorios).
- Para mejorar la eficiencia energética y aumentar la vida útil de los equipos se recomienda el montaje de termostatos o indicadores de temperatura.
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,2 kg
- Peso bruto
- 3,5 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177709188
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
- SK VENTILADOR DE TECHO, sin motor