La nueva generación de ventiladores de techo es un sistema para todos los tamaños: únicamente se precisa una escotadura de montaje para todas las clases de potencia, ofrecen una alta eficiencia gracias a su conducción de aire con escasas pérdidas de presión y una innovadora fijación con borne permite alcanzar el elevado grado de protección IP54.
- Referencia:
- SK 3140100
- Ejecución
- Montaje en el techo
- Descripción producto
- Ventiladores de techo con elevado grado de protección y montaje flexible desde el interior o el exterior.
- Material
- Plástico ABS
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye filtro plisado
- Ventilador
- Radial, motor de arranque por condensador
- Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)
- A 50 Hz: 809 m³/h
A 60 Hz: 868 m³/h - Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 575/598 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 555/565 m³/h
- 2 x 3243300: 670/690 m³/h
- Caudal de aire soplado libre (sin esteras filtrantes)
- A 50 Hz: 873 m³/h
A 60 Hz: 965 m³/h - Tensión de servicio
- 220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 99 W
A 60 Hz: 130 W - Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,43 A
A 60 Hz: 0,56 A - Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 133 mm
Profundidad: 400 mm - Pr. de montaje
- 34,6 mm
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 258 mm
Profundidad escotadura: 258 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 21 sin estera filtrante
- IP 54 incl. filtro
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Fusible previo
- Automático/fusible: 3 A
- Observación
- Para aumentar el grado de protección a IP 55 puede utilizarse opcionalmente un filtro (ver accesorios).
- Para mejorar la eficiencia energética y aumentar la vida útil de los equipos se recomienda el montaje de termostatos o indicadores de temperatura.
- Vida útil ventilador (L10, 40 °C)
- A 50 Hz: 62.800 h
A 60 Hz: 65.800 h - Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 58 dB(A)
A 60 Hz: 60 dB(A) - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5,2 kg
- Peso bruto
- 5,69 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177709140
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
- SK VENTILADOR DE TECHO, 873/965 m³/h 230 V, 50/60 Hz