Turbina para 482,6 mm (19") Caudal de aire 320 m³/h

Referencia: SK 3145000

Ventilador de presión de 2 alturas de rack con un caudal de hasta 320 m3/h. La baja generación de ruido de 52 dB permite su utilización también en entornos de oficinas.

Referencia:
SK 3145000
Descripción producto
En comparación con otros ventiladores, las turbinas de aire comprimido para montaje directo en el nivel de 19" se caracterizan por un amplio y uniforme flujo de aire con escasa generación de ruido.
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Unidad cableada a punto de conexión
Estera filtrante
Velocidad
2.245 rpm
Tensión de servicio
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 37 W
A 60 Hz: 46 W
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,32 A
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Altura: 88 mm
Profundidad: 158 mm
Nivel de ruido
A 50 Hz: 52 dB(A)
A 60 Hz: 62 dB(A)
Diferencia de presión estática máxima
65 ‐ 70 Pa
Campo de temperatura de servicio
-10 °C...55 °C
Circuito interior a 50 Hz
320 m³/h
Circuito interior a 60 Hz
330 m³/h
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,3 kg
Peso bruto
2,388 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177037151
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK VENTILADOR 19" 110V SK VENTILADOR AIRE COMPRIMIDO 19", 2UA, 230V 50/60HZ
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle