La tecnología de los filtros plisados de gran calidad aumenta significativamente el caudal de aire en comparación con los filtros convencionales. El rendimiento del equipo aumenta y el consumo de energía se reduce. La mejora de las características del filtro contribuye, además, a la reducción de la cantidad de polvo en el armario o el equipo, y gracias a los intervalos de mantenimiento más largos se reducen sus costes.
- Referencia:
- SK 3172120
- Ejecución
- para ventiladores con filtro/filtros de salida
- Material
- PET
- Color
- blanco
- Observación
- Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
- Adecuados para referencia
- 3240.xxx
- 3241.xxx
- Dimensiones
- Anchura: 212,5 mm
Altura: 212,5 mm
Profundidad: 21 mm - Clase del filtro
- según DIN EN 779: G4
según DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70% - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54 en montaje en ventilador con filtro y de techo/filtro de salida
- Observación referente a la referencia
- No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,335 kg
- Peso bruto
- 0,34 kg
- Código arancelario
- 56039390
- EAN
- 4028177969148
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
- SK Filtro plisado IP54, para ventiladores con filtro/filtro de salida 3240./3241.xxx, An.Al.Pr.: 212,5x212,5x21 mm
- Fichas técnicas
- Data sheets