Estera filtrante

Referencia: SK 3174100

Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.

Referencia:
SK 3174100
Ejecución
para ventilador de techo
Descripción producto
De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 ºC, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm.
Material
Fibra química
Observación
Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia
3138....
3139....
3140....
Dimensiones
Anchura: 264 mm
Altura: 95 mm
Profundidad: 17 mm
Clase del filtro
según DIN EN 779: G3
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55 en ventilador montados en el techo
Unidad de embalaje
12 pza(s).
Peso neto
0,012 kg
Peso bruto
0,1 kg
Código arancelario
56039390
EAN
4028177709218
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
Estera filtrante SK 3138.xxx, SK 3139.xx
Aprobaciones
CSA
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Documentación técnica