Filtro plisado para ventiladores con filtro, para techo, refrigeradores y chillers

Referencia: SK 3174120

La tecnología de los filtros plisados de gran calidad aumenta significativamente el caudal de aire en comparación con los filtros convencionales. El rendimiento del equipo aumenta y el consumo de energía se reduce. La mejora de las características del filtro contribuye, además, a la reducción de la cantidad de polvo en el armario o el equipo, y gracias a los intervalos de mantenimiento más largos se reducen sus costes.

Referencia:
SK 3174120
Ejecución
para ventilador de techo
Material
Filtro plisado: base poliéster, policarbonato meltblown
Observación
Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia
3138.xxx
3139.xxx
3140.xxx
Dimensiones
Anchura: 265 mm
Altura: 100 mm
Profundidad: 18 mm
Clase del filtro
según DIN EN 779: M5
según DIN EN ISO 16890: ISO ePM10 50 %
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54 en montaje en ventilador con filtro y de techo/filtro de salida
Unidad de embalaje
12 pza(s).
Peso neto
0,276 kg
Peso bruto
0,4 kg
Código arancelario
56039390
EAN
4028177969070
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK Filtro plisado IP54, para ventiladores de techo 3138./3139./3140.xxx, An.Al.Pr.: 265x100x18 mm
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Data sheets