Estera filtrante para filtro plisado

Referencia: SK 3181135

Para alcanzar el grado de protección IP 55 (excepto en 3245.xxx) en combinación con el filtro plisado de los ventiladores con filtro Blue e+.

Referencia:
SK 3181135
Ejecución
para filtro plisado
Material
Estera de absorción: 100% poliéster
Color
blanco
Observación
Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia
3239.3xx
3239.7xx
Dimensiones estera de absorción
Anchura: 173 mm
Altura: 173 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55 en combinación con filtro plisado
Observación referente a la referencia
No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,03 kg
Peso bruto
0,034 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177042803
ETIM 9
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK Estera de absorción IP55, para ventilador con filtro 3239.7xx/3239.3xx, An.Al.Pr.: 173x173x2,9 mm