Para alcanzar el grado de protección IP 55 (excepto en 3245.xxx) en combinación con el filtro plisado de los ventiladores con filtro Blue e+.
- Referencia:
- SK 3182135
- Ejecución
- para filtro plisado
- Material
- Estera de absorción: 100% poliéster
- Color
- blanco
- Observación
- Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
- Adecuados para referencia
- 3240.3xx
- 3240.7xx
- 3240.900
- 3241.7xx
- 3241.900
- Dimensiones estera de absorción
- Anchura: 221 mm
Altura: 221 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55 en combinación con filtro plisado
- Observación referente a la referencia
- No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,06 kg
- Peso bruto
- 0,062 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177042797
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
- SK Estera de absorción IP55, para ventiladores con filtro 3240.3/7/9xx/3241.7/9xx, An.Al.Pr.: 221x221x2,9 mm