La tecnología de los filtros plisados de gran calidad aumenta significativamente el caudal de aire en comparación con los filtros convencionales. El rendimiento del equipo aumenta y el consumo de energía se reduce. La mejora de las características del filtro contribuye, además, a la reducción de la cantidad de polvo en el armario o el equipo, y gracias a los intervalos de mantenimiento más largos se reducen sus costes.
- Referencia:
- SK 3183125
- Ejecución
- para ventiladores con filtro/filtros de salida
- Material
- Filtro plisado: base poliéster, policarbonato meltblown
Estera de absorción: 100% poliéster - Color
- blanco
- Observación
- Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
- Adecuados para referencia
- 3243.3xx
- 3243.7xx
- 3243.900
- 3244.7xx
- 3244.900
- 3245.9xx
- Dimensiones
- Anchura: 280 mm
Altura: 282 mm
Profundidad: 21 mm - Dimensiones estera de absorción
- Anchura: 289 mm
Altura: 289 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55 en montaje en ventilador con filtro/filtro de salida
- Grado de protección
- El grado de protección en combinación con ventilador con filtro/filtro de salida 3245.xxx es IP 52
- Observación referente a la referencia
- No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,57 kg
- Peso bruto
- 0,62 kg
- Código arancelario
- 56039390
- EAN
- 4028177969087
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
- SK Filtro plisado IP 55, para ventiladores con filtro/filtro de salida 3243./3244./3245.xxx, An.Al.Pr.: 280x280x21 mm
- Fichas técnicas
- Data sheets