Estera filtrante para filtro plisado

Referencia: SK 3183135

Para alcanzar el grado de protección IP 55 (excepto en 3245.xxx) en combinación con el filtro plisado de los ventiladores con filtro Blue e+.

Referencia:
SK 3183135
Ejecución
para filtro plisado
Material
Estera de absorción: 100% poliéster
Color
blanco
Observación
Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia
3243.3xx
3243.7xx
3243.900
3244.7xx
3244.900
3245.9xx
Dimensiones estera de absorción
Anchura: 289 mm
Altura: 289 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55 en combinación con filtro plisado
Grado de protección
El grado de protección en combinación con ventilador con filtro/filtro de salida 3245.xxx es IP 52
Observación referente a la referencia
No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,075 kg
Peso bruto
0,087 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177042773
ETIM 9
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK Estera de absorción IP55, para ventiladores con filtro 3243.3/7/9xx/3244.7/9xx/3245.9xx, An.Al.Pr.: 289x289x2,9 mm